3. Actuadores para válvula

TR230-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TR230-3

TR230-3

Actuador rotativo, 2 Nm, AC 230 V, 3 puntos, 105 s, IP40

Precio de lista
151,00 EUR
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
Ficheros CAD 2D

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Ficheros CAD 3D
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
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía para dimensionado
1 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Tipo de control
3 puntos
Categoría de protección
IP40

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)