3. Válvulas de bola

K232B



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
K232B

K232B

Válvula de bola todo-nada, 2 vías, DN 32, Rosca interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Temperatura del fluido -15...90°C [5...194°F]

Precio de lista
150,00 EUR
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
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para K232B
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
    84 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -15...90°C [5...194°F]
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)