BE230
Actuador para control de humo, 40 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 14x14 mm, IP54, Cable
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
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZK1-B.1
Manivela, 40 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.
Precio de lista: 154,00 EUR
Su precio: ...
ZK2-B.1
Manivela, 70 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.
Precio de lista: 176,00 EUR
Su precio: ...
ZSD-B.1
Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.
Precio de lista: 230,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Smoke development with and without mechanical smoke control
Los sistemas mecánicos de extracción de humo con compuertas de extracción de humo motorizadas garantizan que las rutas de evacuación y rescate se mantengan libres de humo el mayor tiempo posible.
Se impide eficazmente la propagación del humo a las zonas contiguas y la entrada de aire limpio retarda la combustión súbita.
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 8 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 15 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm², sin halógenos
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm², sin halógenos
- Par de giro
- 40 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- Con manivela
- Ángulo de giro
- 100°
- Tiempo de giro (motor)
- <60 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 14x14 mm, eje hueco continuo
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]