3. Válvulas de zona

C520Q-J



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
C520Q-J

C520Q-J

Válvula de zona para conmutación, 3 vías, DN 20, Rosca externa, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con actuador 2...90°C)

Para una eficiencia energética óptima en aplicaciones de calefacción, recomendamos utilizar nuestras respectivas cubiertas de aislamiento. 
La cubierta de aislamiento adecuada puede encontrarse en los accesorios de este producto.

Precio de lista
91,10 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para C520Q-J
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    EXT-OC-ZR-C5Q

    EXT-OC-ZR-C5Q

    Cubierta de aislamiento para válvula C5..Q-.., DN 15/20
    sólo para aplicaciones sin condensación

    Precio de lista: 34,60 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Extensión del eje CQ

    Precio de lista: 28,20 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptador de conexión, QCV-LR

    Precio de lista: 48,20 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR4520Q

    ZR4520Q

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca externa, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"

    Precio de lista: 46,10 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Vídeos de productos

    Cómo ajustar el valor kvs en un actuador QCV

    Simplificación del ajuste del valor kvs en un actuador.

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    Cómo instalar un actuador en una válvula de zona QCV

    Simplificación de la instalación de un actuador en una válvula de zona QCV.

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    Quick compact zone valve QCV

    • El sellado estanco de la válvula de control caracterizada evita pérdidas por circulación

    • Valores kv ajustables manualmente con las válvulas de control caracterizadas de 2 vías

    • Adaptación automática al valor kv ajustado

    • Consumo mínimo de energía tanto en funcionamiento como en reposo

    • Compatible con control proporcional, todo-nada/3 puntos a 24 V, 230 V y con MP-Bus®

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    3 vías
    Kvs
    3.6 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    2...100°C [36...212°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    con actuador 2...90°C
    Presión de cierre
    280 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    50 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca externa

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)