EP025R6+BAC-HH2
Electr. PI-CCV EPIV, 6 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Rosca interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], con interruptor de condensación, longitud del cable 2 + 2 m
- Precio de lista
- 1.945,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
A-22PEM-A01
Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 15...25
sólo para aplicaciones sin condensación
EXT-OC-ZR3025
Cubierta de aislamiento para válvula R30..-..-..-B3, DN 25
sólo para aplicaciones sin condensación
P2P25PE-1GE
Codo 90° macho/hembra, DN 25, Rp 1", R 1", Juego de 2 uds.
ZR2325
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 25, Rp 1", R 1"
Accesorio eléctrico
CRK24-B1
Reguladores de temperatura ambiente, Salida 2...10 V: refrigeración, calefacción para válvula de 6 vías, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, selector rotativo +/-
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación
Sensores
22HH-100X
Interruptor de condensación, Sensor externo, LED, 2 m
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 6 vías
- V'nom [l/h]
- 3500
- Caudal ajustable
- 4.2...100 % del V'nom
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- 6...80°C [43...176°F]
- Presión diferencial
- ∆pmax 110 kPa
- Presión de cierre
- 350 kPa
- Característica de caudal {herramientas}
- Lineal
- Tasa de fuga {herramientas}
- Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
- Conexión a tubería
- Rosca interna
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 4.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 10.1 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Categoría de protección
- IP54