2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

EV230A-TPC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 40 mm, IP54, Terminales con cable

Para el mando a 3 puntos, tenga en cuenta las notas en la ficha técnica.

Precio de lista
972,00 EUR
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
Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

MagiCAD Cloud

  • Ver ahora
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio eléctrico

S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 152,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía para dimensionado
9.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales con cable 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Fuerza
2500 N
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
40 mm
Tiempo de giro (motor)
150 s / 40 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)