EVC24A-SR
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 40 mm, IP54
- Precio de lista
- 1.092,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 11 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 18 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2