EXT-H650P-1500
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 50, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
Los actuadores deben pedirse por separado. Consulte los accesorios eléctricos.
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
NV230A-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54
NV24A-MOD
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54
NV24A-MP-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NV24A-SR-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NV24A-SZ-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NV24A-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVC230A-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVC24A-MP-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVC24A-SR-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVC24A-SZ-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVK230A-3
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54
NVK24A-3-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVK24A-MOD
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54
NVK24A-MP-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVK24A-SR-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVK24A-SZ-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVKC24A-MP-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVKC24A-SR-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
NVKC24A-SZ-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
Especificaciones
- Patrón
- 2 vías
- V'nom [l/s]
- 4.4
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 30% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- 5...140°C [41...284°F]
- Nota sobre la presión diferencial
- Para garantizar un funcionamiento sin cavitación, es necesario calcular la presión diferencial máxima ∆pmax según las notas para la planificación del proyecto.
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Máx. 0.05% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas