• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  3. Válvulas de control independientes de la presión

R225FL-J



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R225FL-J

R225FL-J

Válvula limitadora de caudal PI (PIFLV), 2 vías, DN 25, Rosca interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Temperatura del fluido 2...60°C [36...140°F]

Precio de lista
166,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R225FL-J
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZR2325

    ZR2325

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 25, Rp 1", R 1"

    Precio de lista: 20,20 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Vídeos de productos

    ¿Por qué elegir la PIFLV de Belimo?

    Válvula limitadora de caudal independiente de la presión PIFLV.
    La PIFLV es una válvula limitadora de caudal independiente de la presión concebida especialmente para aplicaciones ON/OFF de refrigeración de zona.

     

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    Válvulas con limitador de caudal independientes de la presión PIFLV

    PIFLV: Válvula con limitador de caudal independiente de la presión - Diseño innovador de limitador de caudal.

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    V'nom [l/h]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Fluido
    Agua
    Temperatura del fluido
    2...60°C [36...140°F]
    Presión diferencial
    20...280 kPa
    Presión de cierre
    520 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    50 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)