2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores para válvula

RV24A-MF



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
RV24A-MF

RV24A-MF

Actuador para válvula de asiento, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 50 mm, IP54

Precio de lista
1.456,00 EUR
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
S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 152,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
MFT-C

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 389,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
11 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Fuerza
4500 N
Tipo de control
DC 2...10 V
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
50 mm
Tiempo de giro (motor)
150 s / 50 mm
Tiempo de giro del motor variable
90...150 s
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)