01DT-1LP
Kanava-/vesianturi lämpötila passiivinen, NTC10k (10k2), Anturin pituus 200 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm
Sisältyvät osat: asennuskiinnitin, ruuvit, liimakalvo
- Listahinta
- 47,20 €
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Suojataskut
Sähköinen lisävaruste
A-22G-A01.1
Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl
Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Sähkökytkentä
- Liittimet
- Mitatut arvot
- Lämpötila
- Output signal
- NTC10k (10k2)
- Ohjausviesti (output) passiivinen lämpötila
- NTC10k (10k2)
- Anturin pituus
- 200 mm