3. Kanava-anturit (ilma)

22DT-14N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22DT-14N

22DT-14N

Kanava-/vesianturi lämpötila aktiivinen, 4...20 mA, Anturin pituus 150 mm, Anturiputken halkaisija 6 mm

Sisältyvät osat: asennuskiinnitin, ruuvit, liimakalvo

Listahinta
112,00 €
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Muovi

Listahinta: 11,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22D-A03.1

A-22D-A03.1

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 120°C [248°F], Multipak 50 kpl, Muovi

Listahinta: 250,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22D-A05

A-22D-A05

Asennuslaippa anturille 6 mm, enintään 260°C, Messinki

Listahinta: 22,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22D-A09

A-22D-A09

Asennuslevy S-kotelointi

Listahinta: 7,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A44

A-22P-A44

Lämpöä johtava pasta

Listahinta: 3,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A45

A-22P-A45

Puristusliitin, G 1/4" (ulkokierre) 6 mm:lle, leikkausrenkaalla

Listahinta: 31,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A51

A-22P-A51

Kylmäsuoja, L 50 mm, suojataskulle A-22P-A..

Listahinta: 25,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A53

A-22P-A53

Sovite Siemens-suojataskulle

Listahinta: 38,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Suojataskut

A-22P-A08

A-22P-A08

Suojatasku Ruostumaton teräs, 100 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 38,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A10

A-22P-A10

Suojatasku Ruostumaton teräs, 150 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 41,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A20

A-22P-A20

Suojatasku Messinki, 100 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 18,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22P-A22

A-22P-A22

Suojatasku Messinki, 150 mm, R 1/2", SW22

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

22DT..-anturin asentaminen

• Tyypillinen asennusapuväline sisältyy

• Nopea asennus

• Tehokas käyttöönotto

• Korkea suojaus IP65- / NEMA 4X -koteloinnin ansiosta

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Lämpötila
Ohjausviesti
4...20 mA
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω
Anturin pituus
150 mm