2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

01DT-1DP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01DT-1DP

01DT-1DP

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm

Delar som ingår: monteringsklämma, skruvar, självhäftande folie

Listpris
55,20 €
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast

Listpris: 11,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A05

A-22D-A05

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing

Listpris: 22,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A09

A-22D-A09

Monteringsplatta S-kapsling

Listpris: 7,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listpris: 3,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A45

A-22P-A45

Klämringskoppling, Rostfritt stål, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring

Listpris: 31,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A51

A-22P-A51

Kylbarriär, Plast, L 50 mm, för dykrör A-22P-A..

Listpris: 25,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter för Siemens dykrör

Listpris: 38,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Dykrör

A-22P-A10

A-22P-A10

Dykrör Rostfritt stål, 150 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 41,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A12

A-22P-A12

Dykrör Rostfritt stål, 200 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 44,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A22

A-22P-A22

Dykrör Mässing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A24

A-22P-A24

Dykrör Mässing, 200 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 22,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
Ni1000TK5000
Utgående styrsignal passiv temperatur
Ni1000TK5000
Sondlängd
200 mm