3. Säkerhetsställdon

BFL24-ST



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
BFL24-ST

BFL24-ST

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
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
ZA10-B

ZA10-B

Forminsats 12/10 mm för BFL

Listpris: 2,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Forminsats 12/10 mm för BFL
Multipack 50 st.

Listpris: 36,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZA11-B

ZA11-B

Forminsats 12/11 mm för BFL, BFN

Listpris: 10,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Forminsats 12/11 mm för BFL, BFN
Multipack 50 st.

Listpris: 345,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Forminsats 12/10 mm utan kammar för BFL
Multipack 100 st.

Listpris: 105,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZA8-B

ZA8-B

Forminsats 12/8 mm för BFL

Listpris: 3,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Forminsats 12/8 mm för BFL
Multipack 50 st.

Listpris: 70,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZKN1-B

ZKN1-B

Handvev, 40 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 6,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handvev, 40 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 157,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZKN2-B

ZKN2-B

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 7,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 210,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 230,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSN-B

ZSN-B

Stativ för SN2-C7 för BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Listpris: 65,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZZN12-B

ZZN12-B

Pekare 12x12 mm för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 6,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Pekare 12x12 mm för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 82,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 24 V med uttag

Listpris: 463,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SN2-C7

SN2-C7

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hjälpbrytare 2x SPDT Kabellängd 3 m

Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hjälpbrytare 2x SPDT Kabellängd 5 m

Listpris: 149,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Säkerhetsställdonen för brandspjäll: BFL och BFN

På brandskyddsområdet kan du lita på våra säkerhetsställdon för brandspjäll med Safety Position Lock™. Denna patenterade lösning är integrerad i standardutförandet och håller brandspjällen säkert på plats i säkerhetsläget om det börjar brinna.
 

Spela upp Dela via e-post

Advantages of motorised fire dampers

Fördelarna med motoriserade brandspjäll jämfört med mekaniska.

Spela upp Dela via e-post

Brandskyddsscenarier

1. Brandspjäll – ej motoriserade jämfört med motoriserade
2. Regelbundna automatiska funktionstest
3. Avstängning och avskiljning av brandceller under natten
4. Rökspridning genom uteluftsintag

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.7 W
Effektförbrukning för dimensionering
4 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel med anslutningskontakt 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfri
Anslutningshjälpbrytare
Kabel med anslutningskontakt 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfri)
Stickkontakt
  • Matning/styrning: 3-polig stickkontakt, passande för kommunikationsenheter med inbyggd transformator (se "Tillbehör")
  • Hjälpbrytare: 6-polig stickkontakt, passande för kommunikationsenheter med inbyggd transformator (se "Tillbehör")
Vridmoment
4 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med lägesstopp
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
<60 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
20 s
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel