3. Kulventiler

R410DK



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R410DK

R410DK

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 10, Utvändig gänga, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatur på medium 2...130°C [36...266°F]

Listpris
226,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R410DK
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    EXT-HL-15

    EXT-HL-15

    Rörkoppling, DN 15, 3/4"

    Listpris: 52,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4DK15100G

    EXT-SU-ZR4DK15100G

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 3/4", L 100 mm

    Listpris: 67,30 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4DK15107G

    EXT-SU-ZR4DK15107G

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 3/4", L 107 mm

    Listpris: 83,80 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4DK15130F

    EXT-SU-ZR4DK15130F

    Renoveringssats, Fläns DN 15, L 130 mm

    Listpris: 206,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4DK1575F

    EXT-SU-ZR4DK1575F

    Renoveringssats, Fläns DN 15, L 75 mm

    Listpris: 201,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4DK1580G

    EXT-SU-ZR4DK1580G

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 3/4", L 80 mm

    Listpris: 90,20 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4DK2070G

    EXT-SU-ZR4DK2070G

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1", L 70 mm

    Listpris: 89,30 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4DK2075G

    EXT-SU-ZR4DK2075G

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1", L 75 mm

    Listpris: 102,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SUZR4DK15100G1

    EXT-SUZR4DK15100G1

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1", L 100 mm

    Listpris: 118,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR4510

    ZR4510

    Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Listpris: 11,40 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    4 m³/h
    Medium
    Vatten, dricksvatten (på begäran), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    2...130°C [36...266°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Utvändig gänga