3. Vridspjällventil

D6125W



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
D6125W

D6125W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 125, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris
473,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för D6125W
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
    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Spak för vridspjällventiler DN 125...150

    Listpris: 58,80 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Snäckväxel för vridspjällventiler DN 125...300

    Listpris: 141,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Butterfly valves for control applications

    Spela upp Dela via e-post

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    310 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -20...120°C [-4...248°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    0...100%: S-form / linjär; 0...60%: effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Tät, Läckage A