H232S-M



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H232S-M

H232S-M

Rostfritt stål sätesventil, 2-ports, DN 32, Invändig gänga, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 0...130°C [32...266°F]

Listpris
559,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H232S-M
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 140,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    16 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    0...130°C [32...266°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0.01% av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Invändig gänga