H6025X10-S2/SV230A-TPC
Sätesventil, 2-ports, DN 25, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 1 611,00 €
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
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 10 m³/h
- Medium
- Varmvatten och ånga (Δp/P1 <0,4), vatten med max. 50 % volym glykol
- Temperatur på medium
- 5...150°C [41...302°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- 120° C upp till 2500 kPa
- 150° C upp till 2430 kPa
- Avstängningstryck
- 2100 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Max. 0,05 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2