3. Sätesventiler

H6032X10-S2/SV230A-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6032X10-S2/SV230A-TPC

H6032X10-S2/SV230A-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 32, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 681,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
10 m³/h
Medium
Varmvatten och ånga (Δp/P1 <0,4), vatten med max. 50 % volym glykol
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
1500 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,05 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
4 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts