3. Dricksvattenventiler

C215QPW-N



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
C215QPW-N

C215QPW-N

Öppna/stäng kulventil För dricksvattenapplikationer, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...100°C [41...212°F]

Listpris
85,10 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för C215QPW-N
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?

    Nedladdningar

    Dokumentation

    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Ladda ner
    • Visa nu

    Offerttexter

    • Ladda ner

    CAD/BIM

    CAD-data 3D
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
    16 m³/h
    Dricksvattencertifikat
    • ACS
    • DVGW
    • KIWA
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Dricksvatten
    Temperatur på medium
    5...100°C [41...212°F]
    Differenstryck
    ∆pmax 200 kPa
    Avstängningstryck
    1600 kPa
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Invändig gänga