3. Reglerventiler

R3020-6P3-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R3020-6P3-S2

R3020-6P3-S2

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal. 
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.

Listpris
191,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R3020-6P3-S2
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
    EXT-OC-ZRN320

    EXT-OC-ZRN320

    Isoleringsskal för ventil R3.., DN 20
    endast för icke-kondenserande applikationer

    Listpris: 35,30 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

    Listpris: 163,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR2320

    ZR2320

    Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listpris: 17,10 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listpris: 129,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    6.3 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
    • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Differenstryck, anteckning
    200 kPa för lågbullerdrift
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, 1-2 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Invändig gänga