3. Reglerventiler

R414D



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R414D

R414D

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium 2...130°C [36...266°F]

Listpris
260,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R414D
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
    EXT-HL-20

    EXT-HL-20

    Rörkoppling, DN 20, 1"

    Listpris: 54,30 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D15130F

    EXT-SU-ZR4D15130F

    Renoveringssats, Fläns DN 15, L 130 mm

    Listpris: 243,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D20100F

    EXT-SU-ZR4D20100F

    Renoveringssats, Fläns DN 20, L 100 mm

    Listpris: 216,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D20100G

    EXT-SU-ZR4D20100G

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1", L 100 mm

    Listpris: 86,30 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D20130F

    EXT-SU-ZR4D20130F

    Renoveringssats, Fläns DN 20, L 130 mm

    Listpris: 243,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D20140F

    EXT-SU-ZR4D20140F

    Renoveringssats, Fläns DN 20, L 140 mm

    Listpris: 243,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D20150F

    EXT-SU-ZR4D20150F

    Renoveringssats, Fläns DN 20, L 150 mm

    Listpris: 251,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SUZR4D20100G25

    EXT-SUZR4D20100G25

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1 1/4", L 100 mm

    Listpris: 136,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SUZR4D20120G25

    EXT-SUZR4D20120G25

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1 1/4", L 120 mm

    Listpris: 155,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SUZR4D20160F25

    EXT-SUZR4D20160F25

    Renoveringssats, Fläns DN 20, L 160 mm

    Listpris: 271,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-ZR4D2080G1P25

    EXT-ZR4D2080G1P25

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1 1/4", L 80 mm

    Listpris: 63,80 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR4515

    ZR4515

    Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Listpris: 13,40 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    6.3 m³/h
    Medium
    Vatten, dricksvatten (på begäran), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    2...130°C [36...266°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Utvändig gänga