3. Reglerventiler

R419



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R419

R419

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]

För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal. 
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.

Listpris
129,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R419
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
    EXT-OC-ZR420

    EXT-OC-ZR420

    Isoleringsskal för ventil R4.., DN 20
    endast för icke-kondenserande applikationer

    Listpris: 30,60 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4520M

    EXT-SU-ZR4520M

    Rörkoppling, DN 20, G 1 1/4", Rp 3/4"

    Listpris: 56,70 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

    Listpris: 163,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR4520

    ZR4520

    Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Listpris: 14,80 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listpris: 129,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    8.6 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...100°C [14...212°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • Vid en temperatur på medium på -10 till 2 °C rekommenderas en ventilhalsförlängning.
    • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Utvändig gänga