3. Reglerventiler

R419D



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R419D

R419D

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 2...130°C [36...266°F]

Listpris
301,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R419D
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
    EXT-HL-25

    EXT-HL-25

    Rörkoppling, DN 25, 1 1/4"

    Listpris: 64,90 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D25115F

    EXT-SU-ZR4D25115F

    Renoveringssats, Fläns DN 25, L 115 mm

    Listpris: 221,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D25120G

    EXT-SU-ZR4D25120G

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1 1/4", L 120 mm

    Listpris: 123,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D25150F

    EXT-SU-ZR4D25150F

    Renoveringssats, Fläns DN 25, L 150 mm

    Listpris: 228,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4D25160F

    EXT-SU-ZR4D25160F

    Renoveringssats, Fläns DN 25, L 160 mm

    Listpris: 293,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SUZR4D25160F32

    EXT-SUZR4D25160F32

    Renoveringssats, Fläns DN 32, L 160 mm

    Listpris: 319,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SUZR4D25180F32

    EXT-SUZR4D25180F32

    Renoveringssats, Fläns DN 32, L 180 mm

    Listpris: 382,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SUZR4D25200F40

    EXT-SUZR4D25200F40

    Renoveringssats, Fläns DN 40, L 200 mm

    Listpris: 462,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-ZR4D25109G1P5

    EXT-ZR4D25109G1P5

    Renoveringssats, Utvändig gänga, G 1 1/2", L 109 mm

    Listpris: 120,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR4520

    ZR4520

    Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Listpris: 14,80 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    16 m³/h
    Medium
    Vatten, dricksvatten (på begäran), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    2...130°C [36...266°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Utvändig gänga