3. Reglerventiler

R449



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R449

R449

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 50, Utvändig gänga, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]

För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal. 
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.

Listpris
387,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R449
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
    EXT-OC-ZR450

    EXT-OC-ZR450

    Isoleringsskal för ventil R4.., DN 50
    endast för icke-kondenserande applikationer

    Listpris: 48,20 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-SU-ZR4550M

    EXT-SU-ZR4550M

    Rörkoppling, DN 50, G 2 3/4", Rp 2"

    Listpris: 224,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

    Listpris: 163,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR4550

    ZR4550

    Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"

    Listpris: 60,60 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listpris: 129,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    40 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...100°C [14...212°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • Vid en temperatur på medium på -10 till 2 °C rekommenderas en ventilhalsförlängning.
    • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
    Avstängningstryck
    1400 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Utvändig gänga