3. Reglerventiler

R6100W160-S8



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R6100W160-S8

R6100W160-S8

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, DN 100, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
2 051,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för R6100W160-S8
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Förlängning för ventilhals för kulventil DN 65...150, för vridspjällventiler upp till DN 80

    Listpris: 191,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Ventilhalsuppvärmning fläns F05 (30 W)

    Listpris: 119,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    160 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Avstängningstryck
    690 kPa
    Differenstryck, anteckning
    200 kPa för lågbullerdrift
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A