H550B/NVKC24A-SZ-TPC
Sätesventil, 3-ports, DN 50, Utvändig gänga, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 1 372,00 €
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
- 3-ports
- Kvs
- 40 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
- Avstängningstryck
- 300 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Utvändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 9 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2