H6015XP63-S2/NVK24A-MOD
Sätesventil, 2-ports, DN 15, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 1 769,00 €
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
- 2-ports
- Kvs
- 0.63 m³/h
- Medium
- Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- 5...150°C [41...302°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- 120° C upp till 2500 kPa
- 150° C upp till 2430 kPa
- Avstängningstryck
- 2500 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Max. 0,05 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2