H6050X40-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6050X40-S2

H6050X40-S2

Sätesventil, 2-ports, DN 50, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]

Listpris
1 116,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H6050X40-S2
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
    40 m³/h
    Medium
    Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    5...150°C [41...302°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • 120° C upp till 2500 kPa
    • 150° C upp till 2430 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0,05 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Fläns

    Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
    +358 207 639 500
    Prenumerera på nyhetsbrev
    BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)