H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC

H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 20, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 433,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 326,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 951,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 839,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
4 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
2200 kPa
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
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V