H6020X6P3-S2/SV24A-SR-TPC
Sätesventil, 2-ports, DN 20, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 1 582,00 €
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
- 6.3 m³/h
- Medium
- Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- 5...150°C [41...302°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- 120° C upp till 2500 kPa
- 150° C upp till 2430 kPa
- Avstängningstryck
- 2500 kPa
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
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3.5 VA