Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal.
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil R3.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W