New Digital Generation – HVAC nākotne ir klāt.

Pārsteidzoši jauni produkti, kuri radīti jūsu realitātei.

Tā kā HVAC ierīces un sistēmas kļūst arvien vairāk savstarpēji savienotas, to pārvaldība var kļūt arvien sarežģītāka. Vienlaikus kvalificētu speciālistu trūkums veicina pārmaiņas visā nozarē un paātrina nepieciešamību pēc lietotājam draudzīgām tehnoloģijām.

Lai stātos pretī šiem izaicinājumiem, Belimo ir izstrādājis jaunas paaudzes vadības ierīces, kas palīdzēs jums būt soli priekšā. Apvienojot intuitīvu dizainu ar inteliģentām funkcijām, tie padara energoefektīvu ēku pārvaldību pieejamāku nekā jebkad agrāk – neatkarīgi no jūsu saskares sarežģītības.

Vai esat gatavi nodrošināt savas HVAC un ēku pārvaldības sistēmas nākotnes prasībām? 

Noskatieties videoklipu, lai uzzinātu, kā šie jauninājumi padara jūsu HVAC sistēmu gudrāku, vieglāk lietojamu un gatavu nākamajiem jaunumiem.

Šis ir jūsu brīdis – un tālāk minēti jaunie produkti, kas to īstenos.

  • GM amortizatora piedziņa bez atteices, 40 Nm / 360 collas mārciņas
  • Motorizēts tauriņvārsts ar GR aktuatoru
  • Spiediena starpības sensori
  • QR aktuators (450 Nm / 4000 collas mārciņas) un YR piedziņa (700 Nm / 6200 collas mārciņas) tauriņvārstiem

Mūsu jauno produktu izcilākās iezīmes

Mūsu jaunās vadības ierīces ir nozīmīgs solis uz priekšu. Izstrādātas, koncentrējoties uz vienkāršu uzstādīšanu, konfigurēšanu un apkopi, tie piedāvā arī elastīgu savienojamību un uzlabotu energoefektivitāti. Šos sasniegumus nosaka turpmāk minētās kopīgas iezīmes.

Belimo Assistant 2 lietotne

Godalgotā lietotne ir jūsu universālais rīks Belimo produktu pārvaldībai visā to dzīves ciklā – sākot no uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā līdz problēmu novēršanai, apkopei un nomaiņai.

  • Samazina apmācības piepūli un palīdz novērst kļūdas
  • Darbojas, izmantojot NFC, pat tad, ja ierīces ir izslēgtas
  • Nemanāmi savieno Belimo ierīces ar digitālo ekosistēmu viedākai ēku pārvaldībai

 

Belimo M600 mikroshēma

Integrēta mūsu ierīcēs, lai nodrošinātu uzlabotas turpmāk minētās darbības.

  • Uzlabota motora vadība (INFORM-Drive, ko izveidoja Prof. Schrödl), nodrošinot zemu trokšņa līmeni un efektīvu enerģijas pārvaldību
  • Tendences tiešraidē
  • Pozīcijas atgriezeniskā saite katram aktuatoram, pat ja pārnesumu piedziņa ir atvienot

 

LED indikatori

Iebūvēti aktuatoros un sensoros, sniedzot tūlītēju vizuālu atgriezenisko saiti par ierīces statusu. Šī funkcija padara jūsu sistēmas statusu uzreiz redzamu, bez jebkādām minēšanām.

  • Izslēgts, nozīmē, ka nav strāvas padeves
  • Ieslēgts, t. i., nozīmē, ka ir ieslēgti un darbojas
  • Mirgo, t. i., pārbaudiet informāciju lietotnē

 

Elektriskās starpvirsmas

Pirmo reizi kabeļus un spailes var atvienot no ierīces, lai nodrošinātu ērtāku lietošanu. 

  • Bezinstrumentu sviru sistēma vienkāršo elektroinstalāciju
  • Izstrādāts maksimālai ērtībai uzstādīšanas un apkopes laikā

Jaunu produktu izcelšana

GM amortizatora piedziņa bez atteices, 40 Nm / 360 collas mārciņas (tagad pieejama)

  • Energoefektīvs: aktuators darbības laikā patērē tikai 2 W un gaidīšanas režīmā – 0,2 W, kas ir par 75 % mazāk enerģijas nekā iepriekšējiem modeļiem.
  • Īpaši elastīgs: lietotne Belimo Assistant 2 ļauj ātri un vienkārši pielāgot vadības signālus, darbības laikus un papildus slēdžus.

  • Piekļuve sarežģītākām darbībām: tiešraides tendenču attēlošana.
  • Saderība ar atpakaļejošu versiju: ​​nemanāmi iekļaujas esošajās sistēmās.
  • Uzzināt vairāk

Motorizēts tauriņvārsts ar GR aktuatoru (2027. g. 1. ceturksnis)

  • Enerģiju taupošs dizains: par 70 % mazāks enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā nekā iepriekšējiem modeļiem.

  • Pielāgots jūsu vajadzībām: viegli pielāgojiet vadības signālus un pielāgojiet darbības laikus.

  • Skaidra atgriezeniskā saite: izvēles tauriņvārstiem ir lietotājam draudzīgi integrēti palīgslēdži, kas sniedz atgriezenisko saiti par to, vai vārsts ir pilnībā atvērts vai aizvērts. Var iestatīt aktivizēšanai noteiktās pozīcijās. 
  • Saderīgs: darbojas ar esošajiem DN 25…80 vai 1…3” tauriņvārstiem.
  • Uzziniet vairāk par tauriņvārstiem

Spiediena starpības sensori (2026. g. 4. ceturksnis)

  • Paplašināts klāsts: Tagad līdzās esošajām +/- 150, 2500 un 7000 Pa versijām ir iekļauts arī 500 Pa modelis.

  • Augsta precizitāte: nodrošina precīzus rādījumus pat pie zema spiediena.

  • Vienkārša uzraudzība un apkope: lietotājam draudzīgs dizains un lietotnes savienojamība vienkāršo uzraudzību un samazina ekspluatācijas izmaksas.

  • Iespējas: automātiskās nulles funkcija, TFT displejs, analogās vai kopnes izejas, divu sensoru versija.

  • Uzzināt vairāk

QR aktuators (450 Nm / 4000 collas mārciņas) un YR piedziņa (700 Nm / 6200 collas mārciņas) tauriņvārstiem (2026. gada 4. ceturksnis)

  • Izcila efektivitāte: līdz pat 80 % mazāks enerģijas patēriņš salīdzinājumā ar tipiskām 300 W tirgus alternatīvām.
  • Uzticama precizitāte: jaudīga mikroshēma nodrošina precīzu un vienmērīgu vārsta darbību.
  • Pagarināta izturība: iekšējais viedais sildītājs novērš kondensāciju, tādējādi paildzinot produkta kalpošanas laiku.
  • Uzziniet vairāk par tauriņvārstiem
Abonēt mūsu jaunumus

Building Tomorrow: tendences, kuras pārveidos HVAC nozari

Globālās megatendences maina būvniecības un HVAC nozari. Šīs tendences ietver klimata pārmaiņas, kvalificētu darbinieku trūkumu, mākslīgo intelektu un savienojamību.

Uzziniet, kā šie faktori ietekmēs ēku automatizāciju. 

  • Iepazīstieties ar galvenajām tendencēm, kas līdz 2050. gadam noteiks HVAC.