K240B+SRFA-R
Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps, Kvs 156 m³/h, Mediumstemperatur -15...90°C [5...194°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54, F03/F04/F05
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- € 830,10
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZSFF-08
Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-09
Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-10
Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-11
Formschlussadapter Zweiflach, 11xø14x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-14
Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFK-12
Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x55 mm (øxBxH), für SRF..-R
ZSFK-14
Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x55 mm (øxBxH), für SRF..-R
ZSFV-08
Formschlussadapter Vierkant, 8x8x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-09
Formschlussadapter Vierkant, 9x9x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-10
Formschlussadapter Vierkant, 10x10x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-11
Formschlussadapter Vierkant, 11x11x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-12
Formschlussadapter Vierkant, 12x12x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-14
Formschlussadapter Vierkant, 14x14x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 7 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 18 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
-
- Wählbar:
- Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
- Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2