Neste generasjon differanselufttrykkssensorer

  1. Hjem
  2. Ny digital generasjon - fremtiden for varme, ventilasjon og luftbehandling er her.

Nøyaktig, fleksibel og enkel å installere og vedlikeholde

Med eksepsjonell nøyaktighet selv ved lave trykk, intuitiv konfigurasjon via app og smarte funksjoner som verktøyfri kabling, gir Belimos differansetrykkssensorer pålitelige målinger, enkel igangkjøring og mindre monteringsarbeid.

Se videoen under for å ta en nærmere titt.


Belimos differansetrykkssensorer leverer eksepsjonell målenøyaktighet, selv ved lave differansetrykk. I ventilasjonssystemer er hovedapplikasjonen pålitelig overvåking av filterstatus, og dette bidrar til å optimalisere luftkvaliteten og systemets effektivitet. Ved å måle trykket før og etter filteret leverer sensoren dataene som trengs for å oppdage tilstopping. Slik blir det mulig å skifte filter til riktig for å unngå tidlige utskiftinger som kaster bort ressurser, og sene utskiftinger som går ut over ytelsen. I tillegg til de eksisterende modellene (+/-150, 2500 og 7000 Pa), gir den nye 500 Pa-versjonen økt fleksibilitet for et bredere spekter av bruksområder.

Fremtidens HVAC-sensorer er på vei - ikke gå glipp av dem.

Registrer deg nå for å holde deg oppdatert om lanseringen av vår neste generasjon med differanselufttrykkssensor i 2. kvartal av 2026.

Abonnement på nyhetsbrev

Fordeler med Belimos differanselufttrykkssensorer

Intuitiv konfigurasjon via Belimo Assistant 2

Ved å eliminere DIP-switch og lasker forenkler du ikke bare prosessen, men du reduserer også arbeidsintensive oppgaver og minimerer faren for menneskelige feil. Sensoren integreres sømløst med Belimo Assistant 2, og dette muliggjør enkel konfigurering og igangkjøring.

  • Effektiviser konfigurasjonen med guidede arbeidsflyter, og kopier og lim inn innstillinger på en enkel måte.
  • NFC-teknologi gjør det mulig å konfigurere selv uten strøm.

Avlesning av verdier uten display

Alle målinger er tilgjengelige uten display og kan leses av via NFC ved hjelp av Belimo Assistant 2 og smarttelefonen din.

  • Med den omfattende avlesningsfunksjonen er det enkelt å få tilgang til alle målinger via NFC, slik at du får en komplett oversikt direkte på smarttelefonen din.
  • Belimo Assistant 2 sørger for at alle data er tilgjengelige og synlige i appen, og dette øker brukervennligheten og effektiviteten.

Forbedret synlighet som kan tilpasses

Den valgfrie smartskjermen som er montert på toppen av enheten, kan konfigureres via Belimo Assistant 2 og tilbyr innhold og presentasjon som kan tilpasses, slik at du kan skreddersy den til dine spesifikke behov.

  • TFT-punktmatriseskjermen er av høy kvalitet og gir klare og presise bilder.
  • Skalerbare tegn gjør det mulig å justere tegnstørrelsen basert på antall verdier som vises.
  • Fleksibel orientering gjør at skjermen kan roteres i trinn på 90° for optimal visning.

Kan tilpasses og har flere utganger

De analoge utgangssignalene kan overføres som spennings- eller strømverdier. Med Belimo Assistant 2 kan verdiene inverteres og skaleres fritt. De vanligste måleenhetene for trykk og volumstrøm kan justeres individuelt.

  • Måleområdet kan lett skaleres til ønsket utgangssignal i appen, for eksempel et utgangssignal fra 3 til 9 V.
  • Det gir høyere fleksibilitet og presisjon for ulike bruksområder.
  • Brukervennlig konfigurasjon med Belimo Assistant 2, som sikrer brukervennlighet og tilpasningsevne.

 

Enkel installasjon

Kablene og terminalene er avtakbare, og dette gjør installasjon og vedlikehold mer praktisk. 

  • Den avtakbare monteringsplaten forenkler monteringsprosessen ved å fungere som en boremal, og dette sikrer nøyaktig og problemfri montering.
  • Monteringsplaten kan enkelt monteres på en DIN-skinne uten behov for ekstra verktøy, noe som gir fleksibilitet og brukervennlighet.
  • Det trengs ingen verktøy for å koble til ledningene. 

 

Enkel og rask kontroll av datapunkter

For datapunktkontroll kan de analoge utgangssignalene midlertidig overskrives med en individuell verdi ved hjelp av Belimo Assistant 2. Dette gjør det enkelt å verifisere kablingen eller å overføre et definert utgangssignal, for eksempel under testkjøringer.

  • Sparer tid og krefter for ingeniøren.
  • Kabelen må ikke lenger kobles fra.
  • Én person kan enkelt administrere prosessen.

 

Bli en del av det som kommer innen HVAC-sensorteknikk.

Hold deg oppdatert og bli varslet om lanseringen av våre avanserte differanselufttrykkssensorer, som kommer i 2. kvartal av 2026.

Abonnement på nyhetsbrev

Her gjør differanselufttrykkssensoren en forskjell

  • Filterovervåkning
  • Vifteregulering
  • Overvåkning av luftkanaltrykk
  • Romtrykkregulering
Filterovervåkning

Luftfiltre er avgjørende for å opprettholde ren og sunn inneluft ved å fjerne støv, pollen, patogener og andre partikler. Når filtrene blir tette, øker trykkfallet over dem på grunn av begrenset luftstrøm.

Belimos differanselufttrykkssensorer måler denne trykkoppbyggingen nøyaktig, og hjelper deg med å finne det optimale tidspunktet for filterskift. På den måten vet du nøyaktig når det er på tide å skifte det - ikke for tidlig, for da sløses det med ressurser, og ikke for sent, for da kan luftkvaliteten og effektiviteten bli dårligere.

Med høy nøyaktighet ved lave trykk er DPA-sensoren perfekt egnet for pålitelig filterovervåkning i HVAC-systemer.

Les mer om dette og last ned den tekniske artikkelen nå:

Vifteregulering

I behovsstyrte ventilasjonssystemer justeres luftmengden basert på belegg eller innendørs luftkvalitet for å redusere energiforbruket samtidig som komforten opprettholdes.

Når ventilasjonsbehovet endres, åpnes eller lukkes enheter med variabelt luftvolum (VAV), noe som forårsaker trykksvingninger i luftkanalsystemet. Belimos differanselufttrykkssensorer registrerer disse endringene og gir nøyaktig tilbakemelding til vifteregulatoren for å sikre stabil drift og effektiv luftfordeling mellom sonene.

Med trykkområder fra 0-500 Pa opp til 7000 Pa dekker DPA-sensoren alle relevante posisjoner i kanalsystemet, fra romnivåkontroll til vifteovervåkning.

Overvåkning av luftkanaltrykk

Kanaldifferansetrykkssensorer er viktige komponenter i ventilasjonssystemer (AHU) for nøyaktig overvåkning og styring av luftstrøm og systemytelse. Ved å måle differansetrykket langs en luftstrømsbane muliggjør de effektiv kontroll av luftmengden og tidlig registrering av dårlig ytelse. Pålitelig måling sikrer stabil drift av systemet og forbedret energieffektivitet og dermed jevn innendørs luftkvalitet.

Høy sensornøyaktighet er avgjørende for HVAC-systemer, i tillegg til god langtidsstabilitet, lav drift, rask respons og motstand mot miljøpåvirkninger slik som økt temperatur og luftfuktighet eller forurensning. Belimo-enheter har også digitale utganger for enkel integrering i driftskontrollsystemer (BMS) for forbedret overvåkning, regulering og selvjusteringsfunksjoner (automatisk nullstilling) for å sikre jevn ytelse.

Romtrykkregulering

Differanselufttrykkssensorer er viktige komponenter i romluftkontrollsystemer for nøyaktig regulering av frisklufttilførsel og romventilasjon med styring av spjeldmotorer. Ved å måle trykkforskjellen i kanalene på tvers av flere soner muliggjør de en balansert og effektiv fordeling av frisk luft mellom rommene.

Pålitelig differansetrykkmåling sikrer stabile romforhold, optimalisert ventilasjonseffektivitet og redusert energiforbruk. Sensorer med høy ytelse krever utmerket nøyaktighet, langtidsstabilitet, lav drift og rask respons. Digitale grensesnitt er avgjørende for sømløs integrering i aktuatorenheter og i driftskontrollsystemer for effektiv overvåkning, kontroll og kontinuerlig systemoptimalisering.

Opplev sømløs driftUtforsk Belimo Assistant 2

Oppdag hvordan Belimo Assistant 2 forenkler tilgangen til enhetsdata for konfigurasjon, drift og feilsøking ved hjelp av intuitive arbeidsflyter som er utarbeidet for å spare tid.

  • Belimo Assistant 2

Forbedre HVAC-kontrollen dinOppdag sensorporteføljen vår

Belimo tilbyr en omfattende sensorportefølje for pålitelig og energieffektiv bygningsautomasjon, inkludert temperatur-, fuktighets- og CO₂-overvåking.

  • Fullt sensorutvalg

Delta i fremtidenNye produkthøydepunkter

Vår nye differanselufttrykkssensor er en del av en banebrytende generasjon av HVAC-feltutstyr. 
Oppdag den komplette porteføljen.

  • Ny generasjon