TF24
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP42
- Listepris
- NOK 2 243,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
AV6-20
Akselforlenger 170 mm ø10 mm for spjeldaksling ø6...16 mm
Listepris: NOK 610,00
Din pris: ...
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Listepris: NOK 207,00
Din pris: ...
Z-ARS180
Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 760,00
Din pris: ...
ZG-TF1
Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon
Listepris: NOK 1 207,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Moment
- 2.5 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- No
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <25 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 6...12.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP42
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]