3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP040R2+KBAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP040R2+KBAC

EP040R2+KBAC

Elektr. 2-veis PI-CCV EPIV med sikkerhetsfunksjon, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 40, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Tilbehøret ZREV..F (rørkobling) kreves for installasjon i røret. Inkluder det i bestillingen din!
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 14 532,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
Z-INSH32

Z-INSH32

Isolasjonsskall for EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 406,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 739,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR2340

ZR2340

Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Listepris: NOK 471,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV40F

ZREV40F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listepris: NOK 679,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
2-veis
V'nom [l/s]
2.78
Væskemengde justerbar
25...100 % av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medietemperatur merknad
Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
Differansetrykk
∆pmax 350 kPa
Stengetrykk
1400 kPa
Differansetrykk merknad
200 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Innvendige og utvendige gjenger

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
5 W
Effektforbruk (holdt)
3.9 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7.5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Beskyttelseskategori
IP54