3. Trykkuavhengige reguleringsventiler

EP065F2-16+KBAC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EP065F2-16+KBAC

EP065F2-16+KBAC

Elektr. 2-veis PI-CCV EPIV med sikkerhetsfunksjon, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 65, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 8.3 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris
NOK 56 892,00
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Forlenger ventilhals for kuleventil DN65...150, for spjeldventiler opp til DN 80

Listepris: NOK 2 034,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelvarmer flens F05 (30 W)

Listepris: NOK 1 264,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
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
2-veis
V'nom [l/s]
8.3
Væskemengde justerbar
25...100 % av V'nom
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
Mediumtemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Medietemperatur merknad
  • Ved væsketemperatur på -10...2 °C anbefales det en ventilhalsforlengelse.
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Differansetrykk
∆pmax 350 kPa
Stengetrykk
690 kPa
Differansetrykk merknad
200 kPa for lydsvak drift
Strømningskarakteristikk {verktøy}
Likeprosentlig
Lekkasjefaktor {verktøy}
Luftbobletett, lekkasjefaktor A
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
8.6 W
Effektforbruk (holdt)
4.1 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
12.2 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Regulatortype
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)