• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
  2. RetroFIT+

Variabel luftmengde

VAV RetroFIT+-sett muliggjør enkel og effektiv utskifting av VAV- og CAV-enheter fra forskjellige produsenter.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Slett
6 resultater
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal RetroFIT-versjon med integrert Δp-sensor for komfortområder og forurenset luft. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for VAV-/kanaltrykkapplikasjonen. Applikasjonsområde: RetroFIT-applikasjoner i HVAC-systemer

Listepris: NOK 6 586,00
Legg til i prosjektliste
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal RetroFIT-versjon med integrert Δp-sensor for komfortområder og forurenset luft. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for romtrykksapplikasjonen. Applikasjonsområde: RetroFIT-applikasjoner i HVAC-systemer

Listepris: NOK 6 586,00
Legg til i prosjektliste
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Roterende aktuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listepris: NOK 3 108,00
Legg til i prosjektliste
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Roterende aktuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listepris: NOK 4 828,00
Legg til i prosjektliste
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

VAV-Compact-enhet retrofitversjon – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Listepris: NOK 4 324,00
Legg til i prosjektliste
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

RetroFIT+-sett VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm for lufthastighet 6 og 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-bus, kontakter inkl. diff.trykksensor, slange 6 mm

Listepris: NOK 6 463,00
Legg til i prosjektliste