Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

22PE-1UC

Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Listepris
NOK 8 823,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CAD-data 3D

BIM / Revit

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Suksesshistorier

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

A-22PE-A01

T-stykke med innstikklomme, DN 15

Listepris: NOK 246,00
Din pris: ...

A-22PEM-A01

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 166,00
Din pris: ...

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

EXT-EF-15D

Rørkupling, DN 15, Rp 1/2", G 3/4", Sett med 2 deler

Listepris: NOK 330,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

ZIP-BT-NFC

Omformer Bluetooth / NFC

Listepris: NOK 2 854,00
Din pris: ...

Gateways

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Tilgjengelig snart

Sensorer

R-22PE-0UC

Sensormodul termisk energimåler DN 15

Listepris: NOK 3 913,00
Din pris: ...

Sensortilbehør

A-22PE-A08

Innstikkslomme Rustfritt stål, 80 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 363,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Belimo Sensor Range 2022

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
Rør
Elektrisk tilkopling
Kabel
Medium
Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Målte verdier
  • Mengde
  • Temperatur
Produkttype
Sensor
Sensortype
Termisk energimåler
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Utgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V