Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

22PEM-1UG

Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Listepris
NOK 14 194,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CAD-data 3D

BIM / Revit

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Suksesshistorier

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

A-22PEM-A02

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 32...50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...

EXT-EF-40A

MID tilbehørssett uten passtykke, DN 40

Listepris: NOK 3 383,00
Din pris: ...

EXT-EF-40B

MID tilbehørssett med passtykke, DN 40

Listepris: NOK 4 181,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

ZIP-BT-NFC

Omformer Bluetooth / NFC

Listepris: NOK 2 854,00
Din pris: ...

Gateways

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Tilgjengelig snart

Sensorer

R-22PEM-0UG

Sensormodul MID termisk energimåler DN 40

Listepris: NOK 5 754,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Belimo Sensor Range 2020

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
Rør
Elektrisk tilkopling
Kabel
Medium
Kaldt og varmt vann
Målte verdier
  • Mengde
  • Temperatur
Produkttype
Sensor
Sensortype
Termisk energimåler
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Utgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Visningstype
LCD