2. Sensorer og målere
  3. Termiske energimålere (TEM)

22PEM-1UC



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, sikkerhetsforsegling med wire, isolasjonsskall

Aktivering av termisk energimåler

Listepris
NOK 12 184,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Arkiv

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 15...25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner

Listepris: NOK 260,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Sikkerhetstetning med ledning, Sett med 2 deler

Listepris: NOK 243,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul med klemme

Listepris: NOK 298,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

T-stykke, DN 15, M10x1 for ekstern direkte innstikkssensor temperatur T1

Listepris: NOK 215,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-15A

EXT-EF-15A

MID tilbehørssett uten passtykke, DN 15

Listepris: NOK 1 055,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-15B

EXT-EF-15B

MID tilbehørssett med passtykke, DN 15

Listepris: NOK 1 606,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

MID tilbehørssett EV, DN 15, G 1/2"

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Åpne/lukke ventil DN 15 Rp 1/2"

Listepris: NOK 442,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZREV15F

ZREV15F

Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listepris: NOK 150,00
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
Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omformer M-bus

Listepris: NOK 4 125,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Reservesensormoduler

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Sensormodul MID termisk energimåler DN 15

Listepris: NOK 6 235,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post

Thermal energy meter activation

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Kabel
Målte verdier
  • Mengde
  • Temperatur
Utgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Væskemengde qp
1.5
Kommunikasjon
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Utgangsspenning [område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Visningstype
LCD
Medium
Vann
Ventilstørrelse
15 mm
Ventilstørrelse
1/2 inch