22PEM-1UG
Termisk energimåler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h
Inkluderte deler: utsparing for RJ-tilkoblingsmodul med klemme, sikkerhetsforsegling med wire, isolasjonsskall
- Listepris
- NOK 17 510,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
A-22PEM-A02
Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 32...50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
A-22PEM-A10
T-stykke, DN 40, M10x1 for ekstern direkte innstikkssensor temperatur T1
ZREV40F
Rørkupling for EPIV (elektronisk trykkuavhengig reguleringsventil) / Energy Valve med utvendige gjenger, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
Gateways og feltmoduler
Reservesensormoduler
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Thermal energy meter activation
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Målte verdier
-
- Mengde
- Temperatur
- Utgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Væskemengde qp
- 10
- Kommunikasjon
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Visningstype
- LCD
- Medium
- Vann
- Ventilstørrelse
- 40 mm
- Ventilstørrelse
- 1 1/2 inch