Belimo offers a variety of system solutions to optimize energy efficiency and achieve maximum building performance.

Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Slett
359 resultater
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
BFL24-ST

BFL24-ST

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFN24-ST

BFN24-ST

Brannspieldaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Brannspieldaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 100, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 37 399,00
Legg til i prosjektliste
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 125, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 39 880,00
Legg til i prosjektliste
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 150, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 42 256,00
Legg til i prosjektliste
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 200, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 69 352,00
Legg til i prosjektliste
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 250, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 81 832,00
Legg til i prosjektliste
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-veis spjeldventil (2x spjeldventil med 2x aktuator uten T-stykke), 3-veis, DN 300, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Rekkeklemmer

Listepris: NOK 94 301,00
Legg til i prosjektliste
EV015R2+BAC

EV015R2+BAC

Electr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 15 330,00
Legg til i prosjektliste
EV015R2+KBAC

EV015R2+KBAC

Elektr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhetsfunksjon, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 25 329,00
Legg til i prosjektliste
EV015R2+MID

EV015R2+MID

Electr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 16 861,00
Legg til i prosjektliste
EV015R3+BAC

EV015R3+BAC

Elektr. 3-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 16 404,00
Legg til i prosjektliste
EV020R2+BAC

EV020R2+BAC

Electr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 15 663,00
Legg til i prosjektliste
EV020R2+KBAC

EV020R2+KBAC

Elektr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhetsfunksjon, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 25 633,00
Legg til i prosjektliste
EV020R2+MID

EV020R2+MID

Electr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 17 231,00
Legg til i prosjektliste
EV020R3+BAC

EV020R3+BAC

Elektr. 3-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 16 794,00
Legg til i prosjektliste
EV025R2+BAC

EV025R2+BAC

Electr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 16 091,00
Legg til i prosjektliste
EV025R2+KBAC

EV025R2+KBAC

Elektr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™ med sikkerhetsfunksjon, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking

Listepris: NOK 26 080,00
Legg til i prosjektliste
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5