EV020R3+BAC
Elektr. 3-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innvendige og utvendige gjenger, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking
For installasjon i rør anbefaler vi ZREV-..F-tilbehør (rørkobling).
For informasjon om leverte deler og tilgjengelig tilbehør, se datablad.
- Listepris
- NOK 16 794,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Gateways og feltmoduler
Reservesensormoduler
Belimo Energy Valve™ – referanse: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike
Den første bygningsrenoveringen i verden som har fått tre sertifiseringer.
Bouygues definerte disse tre sertifikatene som et mål med prosjektet under planleggingen. Det ble blant annet utviklet et innovativt luftbehandlingssystem med variabel kuldemediummengde (VRF). Belimo Energy Valve™ spiller en sentral rolle i prosjektet.
Multifunksjonelle Belimo Energy Valve™
Transparent energiovervåkning med Belimo Cloud.
• Rask og sikker dimensjonering samt enkel igangkjøring
• Energsparing med automatisk, permanent hydraulisk balansering
• Riktig mengde vann til tross for endringer i differansetrykket og delvise laster
• Effektiv drift sikres av temperaturdifferanse-behandlingen
Belimo Energy Valve™ – referanse: Citizen Plaza, Nashville, USA
Lavt temperaturdifferansesyndrom er et vanlig og kostbart problem i mange store anlegg over hele verden. Dette var tilfellet for JJL, kommersiell eiendomsmegler for kontorbygninger i staten Tennessee, før Belimo Energi Valve™ ble installert.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Termisk energiovervåking og fakturering har aldri vært enklere
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Termisk energiovervåking og fakturering har aldri vært enklere
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 3-veis
- V'nom [l/s]
- 0.69
- Væskemengde justerbar
- 25...100 % av V'nom
- Medium
- Vann, vann med glykol opp til maks. 60 % vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Medietemperatur merknad
- Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
- Differansetrykk
- ∆pmax 350 kPa
- Stengetrykk
- 1400 kPa
- Differansetrykk merknad
- 200 kPa for lydsvak drift
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Innvendige og utvendige gjenger
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 4 W
- Effektforbruk (holdt)
- 3.7 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tilkobling ethernet
- RJ45-kontakt
- Regulatortype
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Sky
- Beskyttelseskategori
- IP40