01CT-1APF
Kabelsensor temperatur med montasjeflens passiv, Pt100, Sondelengde 200 mm, Probediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-tråds
Inkluderte deler: montasjeflens
- Listepris
- NOK 351,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Produktvideoer
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Målte verdier
- Temperatur
- Utgangssignal
- Pt100
- Utgangssignal passiv temperatur
- Pt100
- Sondelengde
- 200 mm