• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
  2. Sensorer og målere
  3. Rørsensorer (vann)

22PDP-189



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22PDP-189

22PDP-189

Differansetrykksensor for væske, 0...35 bar, 0...510 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

OBS: Ta hensyn til det statiske og dynamiske trykket når du gjør valget ditt! Installasjonsveiledningen må følges nøyaktig. Ta kontakt med oss for support.

Inkluderte deler: monteringsplate, låsetapper, skruer

Listepris
NOK 9 552,00
Legg til i prosjektliste
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.

Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:

Designdata: Designdata

Sett bokmerke på denne siden
Del
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå
  • Last ned

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå

MagiCAD Cloud

  • Se nå

Suksesshistorier

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduksjonsadapter, G 1/4" (innvendige gjenger) to G 1/2" (utvendige gjenger)

Listepris: NOK 201,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 470,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Kabelforlengelse 7 m [23 ft] for 22PDP-..

Listepris: NOK 3 041,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
Differansetrykk
Utgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Måleområde trykk
0...35 bar
Måleområde trykk
0...510 psi
Utgangsspenning [område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. motstand 10 kΩ
Utgangsstrøm [område]
1x 4...20 mA, maks. motstand 500 Ω
Utgangssignal aktivt merknad
0...5/10 V eller 4...20 mA utgang, kan velges med bryter uten strømtilførsel
Visningstype
LCD