2. Sensorer og målere
  3. Romenheter

22RT-19-1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22RT-19-1

22RT-19-1

Romsensor temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, hvit, RAL 9003

Inkluderte deler: skruer

Dette produktet er også tilgjengelig med din tilpassede logo på fronten.

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.

Listepris
NOK 931,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spill av nå Del via e-post

Powerless Commissioning

Spill av nå Del via e-post

Romsensorer – konstruert i Sveits

Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
Temperatur
Utgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Måleområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikasjon
MP-Bus
Utgangsspenning [område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. motstand 5 kΩ
Utgangssignal aktivt merknad
Utgang 0...5 V, 0...10 V (fabrikkinnstilling), 2...10 V kan velges via NFC