22WDP-112
Differansetrykksensor for væske, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktiv, 0...10 V
- Listepris
- NOK 6 073,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
A-22WP-A04
Rørkupling, Messing, Rør 6 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler
Listepris: NOK 635,00
Din pris: ...
A-22WP-A06
Rørkupling, Rustfritt stål, Rør 6 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler
Listepris: NOK 1 236,00
Din pris: ...
A-22WP-A08
Rørkupling, Messing, Rør 8 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler
Listepris: NOK 643,00
Din pris: ...
A-22WP-A10
Rørkupling, Rustfritt stål, Rør 8 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler
Listepris: NOK 1 454,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
Produktvideoer
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Kontaktplugg
- Målte verdier
- Differansetrykk
- Utgangssignal
- 0...10 V
- Måleområde trykk
- 0...2.5 bar
- Måleområde trykk
- 0...36 psi
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...10 V, min. motstand 2 kΩ