BKN230-24-MOD
Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 24 V med kontakt
- Listepris
- NOK 4 348,00
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
BAT72
Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 65 mm
Listepris: NOK 1 034,00
Din pris: ...
BAT72/9
Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 90 mm
Listepris: NOK 1 025,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 14 VA
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Omgivelsestemperatur
- -20...50°C [-4...122°F]